Opis

Materiał
Obudowa i ramię mocujące ze stali.
Wskazówka
Dociski ręczne ze zintegrowanym mechanizmem dźwigni kolankowej i blokadą po przekroczeniu punktu martwego.
Ramię mocujące posiada ogranicznik stały, umożliwiający osiągnięcie powtarzalnego położenia krańcowego.
Obudowa posiada szablon otworów z przodu.
Wszystkie osie mechaniki są poprowadzone w tulejach.
Dźwignia ręczna posiada ergonomiczny uchwyt.
W celu mocowania elementów dociskowych ramię mocujące posiada schemat otworów.

1) dźwignia: maks. R 300 mm
2) zapadka położenia krańcowego dla kąta otwarcia 45° - 65°
3) zapadka położenia krańcowego dla kąta otwarcia 90° - 120°
4) zapadka położenia krańcowego dla kąta otwarcia
5) dla wartości [...] obowiązuje tolerancja w odstępie 80 mm od punktu obrotu
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili