{"product":{"productId":"agid.34181","price":133.63,"name":"Napinacz suwakowy ze stali; siła zacisku do 3575 N, forma B"},"currency":"PLN"}
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Stal ocynkowana.
Rękojeść z tworzywa sztucznego olejoodpornego.
Rękojeść z tworzywa sztucznego olejoodpornego.
Wskazówka
Forma A: napinacze blokują się przy zamkniętej pozycji uchwytu.
Dlatego też mogą być stosowane wyłącznie jako elementy ściskające.
Forma B i forma C: napinacze blokują się przy zamkniętej i przy otwartej pozycji uchwytu.
Dlatego można je stosować jako elementy ściskające lub rozciągające.
Dlatego też mogą być stosowane wyłącznie jako elementy ściskające.
Forma B i forma C: napinacze blokują się przy zamkniętej i przy otwartej pozycji uchwytu.
Dlatego można je stosować jako elementy ściskające lub rozciągające.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.