{"product":{"productId":"agid.34174","price":686.34,"name":"Napinacz suwakowy ze stali, wersja ciężka, z możliwością spawania; siła zacisku do 22 250 N, forma A"},"currency":"PLN"}
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Stal ocynkowana.
Wskazówka
Forma A: napinacze blokują się przy zamkniętej pozycji uchwytu.
Dlatego też mogą być stosowane wyłącznie jako elementy ściskające.
Forma B: napinacze blokują się przy zamkniętej i przy otwartej pozycji uchwytu.
Dlatego można je stosować jako elementy ściskające lub rozciągające.
Dlatego też mogą być stosowane wyłącznie jako elementy ściskające.
Forma B: napinacze blokują się przy zamkniętej i przy otwartej pozycji uchwytu.
Dlatego można je stosować jako elementy ściskające lub rozciągające.
Montaż
Poprzez spawanie lub otwory wykonane indywidualnie przez klienta.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.