PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Języczek
Wersja 1
bez ogranicznika
Wersja 2
zakrzywiona w dół
Materiał korpusu
stal
Powierzchnia korpusu
ocynkowany
A przy H=18
20
A przy H=26,1
28,1
A przy H=35,5
37,5
B=Szerokość
19,5
L=Dłlugość języczka
45
B1
8,1
Pasuje do zamków obrotowych norelem
05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571

Opis

Materiał
Stal.
Wersja
Ocynkowane.
Wskazówka
A* w mm przy długości obudowy H=18, H=26,1 lub H=35,5 mm.
Accessory
Zamki 05566.
Zamki z pokrętłem 05571.
Zamki zaciskowe 05574.
Zamki zaciskowe o regulowanej wysokości języczka 05575.
Zamek z cynku, do straży pożarnej, DIN 14925 05578-10.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili