PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Obuwa, pokrętło, nakrętka i klucze – cynkowy odlew ciśnieniowy.
Uszczelka płaska z gumy.
Wersja
Obudowa i pokrętło chromowane lub powlekane proszkowo, czarne.
Klucze chromowane.
Wskazówka
Zamek z unikalnym kluczem z języczkiem sprężynowym. Prawy lub lewy, kąt zamykania 90°. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu. Śruba mocująca posiada z jednej strony formę śruby uziemiającej z zaczepami.

Ochrona przed wodą i pyłem zgodnie z IP65.

Klucz należy zamówić osobno. Zamek można otwierać i zamykać wyłącznie za pomocą unikalnego klucza. Klucz może być wyjmowany jedynie w pozycji zamknięcia. Jeśli zamek jest otwarty, klucz pełni funkcję pokrętła.

Języczek w żądanej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można zestawić z dowolną obudową.

*Wymiar A wynika z połączenia zamka i języczka i wyświetla się przy pasujących języczkach.
Wskazówka dotycząca planu
1) Klucz można wyjąć w pozycji zamknięcia
2) Klucza nie można wyjąć w pozycji otwarcia
Accessory
Do zamków ze stali 05569.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili