PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Zamki zaciskowe są stosowane głównie w drzwiach, klapach, osłonach i korpusach, gdzie wymagany jest większy nacisk uszczelki, aby zamknąć elementy pod ciśnieniem.
Efekt dźwigni tworzy siłę zacisku, która dociska uszczelki do siebie. W rezultacie są one wysoce odporne na wibracje, kurz i/lub wodę.
Materiał
Obudowa z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Pałąk, śruba i nakrętka stalowe.
Wersja
Korpus czarny, powlekany proszkowo.
Pałąk, śruba i nakrętka ocynkowane.
Wskazówka
Droga regulacji H1 ustawiana do 60 mm.
Grubość skrzydła drzwi maks. 5 mm.

Ochrona przed wodą i pyłem za pomocą uszczelki.

Do zamykania używa systemu jednego klucza, tzn. każdy zamek można otworzyć tym samym klucza.
Wskazówki obsługowe
Naciśnięcie przycisku powoduje ustawienie zamka w położeniu otwartym i możliwe jest otwarcie drzwi.
Zamknięcie dźwigni powoduje dociśnięcie drzwi do ramy.
Zastosowanie
- budowa maszyn
- szafy sterownicze
- budowa pojazdów
- urządzenia laboratoryjne
- przemysł opakowaniowy
Montaż
1. Przygotować wycięcie montażowe zgodnie ze szkicem.
2. Włożyć zamek do otworu montażowego od przodu.
3. Dokręcić śrubę od tyłu, co spowoduje dociągnięcie pałąka montażowego do panelu drzwi i zamocowanie zamka w otworze montażowym.
Zakres dostawy
Śruby, nakrętki, uszczelka i pałąki montażowe wchodzą w zakres dostawy.
Zamykane zaciskowe zamki dźwigniowe są dostarczane z 2 kluczami.
Wskazówka dotycząca planu
1) Wycięcie montażowe
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili