{"product":{"productId":"agid.31095","price":31.92,"name":"Zamki zatrzaskowe z tworzywa sztucznego z wgłębieniem pod palec, zatrzaskowe, kształt C, średnie"},"currency":"PLN"}
- Prosta obsługa
- Do skrzydeł drzwi o grubości 1,2–2,2 mm
- Do zastosowań o ograniczonym miejscu
- Szybki i łatwy montaż bez narzędzi
- Montaż ścisły
Opis
Materiał
Zamek ABS.
Sprężyna stal nierdzewna 1.4310.
Wersja
Zamek czarny.
Sprężyna niepowlekana.
Sprężyna niepowlekana.
Wskazówka
Te zamki zatrzaskowe są przeznaczone do ścisłego montażu w drzwiach, klapach i osłonach.
Dostępne w sześciu różnych rozmiarach do różnych wymiarów grubości skrzydła drzwi.
Palność: produkt ujęty na liście UL94-HB.
Dostępne w sześciu różnych rozmiarach do różnych wymiarów grubości skrzydła drzwi.
Palność: produkt ujęty na liście UL94-HB.
Wskazówki obsługowe
Przesunięcie uchwytu powoduje ustawienie zamka w położeniu otwartym i możliwe jest otwarcie drzwi. Blokowanie jest zapewnione automatycznie przez dociśnięcie drzwi za pomocą sprężyny.
Zastosowanie
- Przemysł motoryzacyjny
- Technika medyczna
- Budowa maszyn
- Budowa urządzeń
- Szafy przemysłowe
- Technika medyczna
- Budowa maszyn
- Budowa urządzeń
- Szafy przemysłowe
Montaż
1. Przygotować wycięcie montażowe bez zadziorów zgodnie ze szkicem.
2. Wsunąć zamek przednią stroną do wycięcia i docisnąć go do przodu.
3. Docisnąć zamek w dół aż do zatrzaśnięcia.
2. Wsunąć zamek przednią stroną do wycięcia i docisnąć go do przodu.
3. Docisnąć zamek w dół aż do zatrzaśnięcia.
Wskazówka dotycząca planu
1) Rama
2) Skrzydło drzwi
3) Wycięcie montażowe
4) Kierunek uruchamiania
5) Zamek
6) Sprężyna
2) Skrzydło drzwi
3) Wycięcie montażowe
4) Kierunek uruchamiania
5) Zamek
6) Sprężyna
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.