PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Ze względu na wpuszczany uchwyt te zamki zatrzaskowe są przeznaczone do montażu w drzwiach, klapach i osłonach. Wstępnie naprężony uchwyt zapobiega stukotaniu.
Materiał
Obudowa ze stali lub stali nierdzewnej.
Wersja
Stal powlekana proszkowo czarna.
Stal nierdzewna szlifowana.
Wskazówka
Grubość skrzydła drzwi maks. 10 mm.

Forma A: z kluczem.
Forma B: bez klucza.

Do zamykania używa systemu jednego klucza, tzn. każdy zamek można otworzyć tym samym klucza.
Wskazówki obsługowe
Pociągnięcie uchwytu powoduje ustawienie zamka w położeniu otwartym i możliwe jest otwarcie drzwi. Blokowanie jest zapewnione automatycznie przez dociśnięcie drzwi.
Montaż
1. Przygotować wycięcie montażowe zgodnie ze szkicem.
2. Włożyć zamek do otworu montażowego od przodu.
3. Dokręcić nakrętkę od tyłu, co spowoduje dociągnięcie pałąka montażowego do panelu drzwi i zamocowanie zamka w otworze montażowym.
Zakres dostawy
Nakrętki i pałąki montażowe wchodzą w zakres dostawy.
Zamknięcia zatrzaskowe z kluczem są dostarczane z dwoma kluczami.
Wskazówka dotycząca planu
1) Wycięcie montażowe
2) Skrzydło drzwi
3) Rama
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili