Materiał
Zamek: stal nierdzewna 1.4305.
Języczek: stal nierdzewna 1.4301.
Wersja
Z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Zamek do obszarów sterylnych
od
104,59 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Zamek: stal nierdzewna 1.4305.
Języczek: stal nierdzewna 1.4301.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Zamek ze stali nierdzewnej otwierany kluczem o rozmiarze 13 mm, spełniający wymagania w zakresie higieny wg norm PN-EN ISO 14159, PN-EN 1672-2:2009*. Wodo- i pyłoszczelność wg IP69K. Zaokrąglony kształt, polerowana powierzchnia i zastosowany materiał zapewniają łatwe czyszczenie i odporność na zabrudzenia. Uszczelnienie między zamkiem i drzwiami zapewnia zabezpieczona przed zagubieniem poliuretanowa uszczelka piankowa na spodzie obudowy zamka.