PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Pokrętło i obudowa cynkowy odlew ciśnieniowy.
Nakrętka ze stali.
Wersja
Pokrętło i obudowa chromowane.
Nakrętka ocynkowana.
Wskazówka
Zamek do zastosowania w straży pożarnej.
Grubość drzwi od 0 do 4 mm.
Możliwość zastosowania z prawej lub lewej strony z kątem zamykania 90°.

Języczek w wybranej wersji należy zamówić osobno.

*Wymiar A wynika z połączenia zamka i języczka i wyświetla się przy pasujących języczkach.
Wskazówki obsługowe
Zamek może być otwierany tylko przez specjalistów. Jako klucza można użyć przecinaka dźwigniowego toporka strażackiego wg DIN 14924 oraz klucza do hydrantów A lub B wg DIN 3223 i klucza do złączy BC wg DIN 14822-1.
Accessory
Języczki ze stali 05570 lub stali nierdzewnej 05578-12 bez ogranicznika.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili