PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Zamek zaciskowy służy do szybkiego i łatwego wymieniania oraz zamykania przyrządów lub klap.
Mocowanie bez użycia narzędzi skraca czas przezbrajania.
Materiał
Obudowa ze stali nierdzewnej.
Sworzeń ze stali.
Pokrętło ze stali nierdzewnej.
Wersja
Obudowa niepowlekana.
Sworzeń niklowany.
Pokrętło ze stali nierdzewnej, niepowlekane.
Wskazówka
Śruby mocujące M3 ze stali nierdzewnej w komplecie.
Możliwość montażowa 1 do grubości płyty 6 mm.
Możliwość montażowa 2 do grubości płyty > 6 do 20 mm.

W przypadku przekroczenia siły mocującej między płytami powstaje szczelina o szerokości ponad 0,1 mm.
Wskazówki obsługowe
Upewnić się, że pokrętło znajduje się w położeniu „OFF”.
Umieścić zamek zaciskowy we wstępnie zamontowanej płytce mocującej.
Obrócić pokrętło w położenie „ON”.
Po całkowitym zaciśnięciu słychać kliknięcie.
Wskazówka dotycząca planu
1) Płyta
Accessory
Płytki mocujące 05592-30
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili