- Zamknięcie do klap, szaf sterowniczych, szaf metalowych i drzwi maszyn
- Obszary użycia: technika transportu wewnętrznego, montaż, logistyka, budowa szaf sterowniczych
- Każdy języczek można połączyć z dowolną obudową
- Klucz można wyciągnąć w obu położeniach (otwartym i zamkniętym)
- Stal nierdzewna 1.4401
Opis
Materiał
Stal nierdzewna 1.4401.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Zamki obrotowe z pokrętłem. Możliwość zastosowania z prawej lub lewej strony z kątem zamykania 90°. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu. Dostawa ze standardową nakrętką ze stali nierdzewnej. Zamykany zamek obrotowy wyposażony jest w 2 klucze. Klucz można wyciągnąć w obu położeniach (otwartym i zamkniętym). Z zamkiem można zestawić każdy języczek (zamknięcie 1333).
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.