- Zamknięcie do klap, szaf sterowniczych, szaf metalowych i drzwi maszyn
- Obszary użycia: technika transportu wewnętrznego, montaż, logistyka, budowa szaf sterowniczych
- Każdy języczek można połączyć z dowolną obudową
- Możliwe wbudowanie w postaci wstępnie zmontowanego zespołu, możliwość użycia z prawej i lewej strony
- Stal nierdzewna 1.4301, 1.4305
Opis
Materiał
Uchwyt: stal nierdzewna 1.4301.
Obudowa i nakrętka: stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Zamek z uchwytem L. Prawy lub lewy, kąt zamykania 90°. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu. Dostarczany ze standardową nakrętką ze stali nierdzewnej. Stopień ochrony IP65.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.