PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Stal nierdzewna 1.4401.

Wersja
z połyskiem
Uchwyt polerowany.
Wskazówka
Zamek z uchwytem L. Prawy lub lewy, kąt zamykania 90°. Zamek może być wbudowany. Stopień ochrony IP65. Języczek w żądanej wersji należy zamówić osobno. Z zamkiem można zestawić każdy języczek.

Zamki zamykane na klucz wyposażone są zwykle w 2 klucze. Zamknięcie jest ujednolicone, tzn. każdy zamek może być otwierany za pomocą tego samego klucza.
Na zapytanie
Dostępny dla grubości drzwi 20 mm lub 40 mm.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili