- Zamknięcie do klap, szaf sterowniczych, szaf metalowych i drzwi maszyn
- Obszary użycia: technika transportu wewnętrznego, montaż, logistyka, budowa szaf sterowniczych
- Każdy języczek można połączyć z dowolną obudową
- Możliwe wbudowanie w postaci wstępnie zmontowanego zespołu, możliwość użycia z prawej i lewej strony
- Stal nierdzewna 1.4401
Opis
Materiał
Stal nierdzewna 1.4401.
Wersja
z połyskiem
Uchwyt polerowany.
Uchwyt polerowany.
Wskazówka
Zamki z uchwytem T Możliwość zastosowania z prawej lub lewej strony. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu. Stopień ochrony IP65. Języczek w żądanej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.Te zamki są dostarczane w komplecie z 2 kluczami. Z zamkiem można zestawić każdy języczek.
Na zapytanie
Dostępny dla grubości drzwi 20 mm lub 40 mm.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.