{"product":{"productId":"agid.32849","price":81.1,"name":"ZAMEK, CZOP TRÓJKĄTNY 7 MM, H=18, STALNIERDZEWNA 1.4305"},"currency":"PLN"}
Zamek
stal nierdzewna
- Zamknięcie do klap, szaf sterowniczych, szaf metalowych i drzwi maszyn
- Obszary użycia: technika transportu wewnętrznego, montaż, logistyka, budowa szaf sterowniczych
- Stopień ochrony IP 65
- Przestawianie: czop kwadratowy 8 mm, nacięcie, profil dwuskrzydłowy 5 mm
Jednostka sprzedaży
81,10 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Zamek
Materiał
korpusu
stal nierdzewna
Klucz stalowy
1.4305
H=Wysokość
18
S=Maks. grubość ściany
8
SW=Rozwartość klucza
27
RoHS
true
Uruchomienie
Czop trójkątny 7 mm
Opis
Materiał
Stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Stopień ochrony IP65. Jest on zapewniany przez dodatkowy o-ring pod gniazdem klucza oraz poliuretanową uszczelkę piankową umieszczoną na obudowie. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu.
Języczek w żądanej wersji należy zamówić osobno. Z zamkiem można zestawić każdy języczek.
*Wymiar A wynika z połączenia zamka i języczka i wyświetla się przy pasujących języczkach.
Języczek w żądanej wersji należy zamówić osobno. Z zamkiem można zestawić każdy języczek.
*Wymiar A wynika z połączenia zamka i języczka i wyświetla się przy pasujących języczkach.
Wskazówka dotycząca planu
Przestawianie:
a) czop kwadratowy 8 mm
b) nacięcie
c) profil dwuskrzydłowy 5 mm
d) czop trójkątny 7 mm
a) czop kwadratowy 8 mm
b) nacięcie
c) profil dwuskrzydłowy 5 mm
d) czop trójkątny 7 mm
Accessory
Klucz nasadowy 05586.
Języczek do zamków ze stali nierdzewnej 05569.
Języczek do zamków ze stali nierdzewnej 05569.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.