Materiał
Zamek: stal nierdzewna 1.4401.
Języczek: stal nierdzewna 1.4301.
Wersja
Z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Zamek: stal nierdzewna 1.4401.
Języczek: stal nierdzewna 1.4301.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu. Możliwość zastosowania z prawej lub lewej strony. Wodo- i pyłoodporność: klasa IP65 zgodnie z normą EN 60529.
Wskazówka dotycząca planu
Uruchomienie:
a) Czworokąt 6 mm
b) Szczelina
1) Oring
2) Uszczelka płaska
a) Czworokąt 6 mm
b) Szczelina
1) Oring
2) Uszczelka płaska
Accessory
Klucz nasadowy 05586
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.