{"product":{"productId":"agid.24565","price":13,"name":"ZAMKNIĘCIE OBROTOWE 1/4 ŁEB Z ROWKIEMKRZYŻOWYM, STAL OCYNKOWANY, L1=13,15"},"currency":"PLN"}
Zamknięcie obrotowe 1/4
łeb z rowkiem krzyżowym
stal
ocynkowany
- Małe zamknięcie do dużego obciążenia pociągowego.
- Otwieranie lub zamykanie przez obrót o jedną czwartą.
- Odporność na drgania i wyrównanie tolerancji
- Zabezpieczenie przed zagubieniem (zgodnie z wytycznymi budowy maszyn)
Jednostka sprzedaży
13,00 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Zamknięcie obrotowe 1/4
Wersja 1
łeb z rowkiem krzyżowym
Materiał
korpusu
stal
Powierzchnia
korpusu
ocynkowany
A
3,75 - 4,50
L
17,2
L1
13,15
REACh
false
RoHS
true
UNSPSC Code
31161544
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Ocynkowane.
Wskazówka
Zamki ćwierćobrotowe do bezpiecznego przytrzymywania i zamykania klap, pokryw pojemników, osłon maszynowych itp. Zamknięcie jest zamykane i otwierane przez obrót 90°. Tak zwany trzpień poprzeczny w trzpieniu zamykającym porusza się przy tym po krzywej w dolnej części zamknięcia, naprężając w ten sposób wstępnie sprężynę. W punkcie końcowym krzywej znajduje się małe zagłębienie, w którym zatrzaskuje się trzpień krzyżowy. Siła naprężenia zamknięcia wytworzona przez sprężynę zapewnia, że połączenie pozostaje zamknięte bezpiecznie bez wibracji.
Wszystkie elementy systemu zamykającego (trzpień zamykający, tarcza utrzymująca i dolna część zamknięcia) są połączone osłoną lub ramą w sposób uniemożliwiający zgubienie.
Obsługa odbywa się przez rowek krzyżowy.
Zamek ćwierćobrotowy składa się zawsze z zamknięcia obrotowego 1/4, tarczy utrzymującej i dolnej części zamknięcia.
Wszystkie elementy systemu zamykającego (trzpień zamykający, tarcza utrzymująca i dolna część zamknięcia) są połączone osłoną lub ramą w sposób uniemożliwiający zgubienie.
Obsługa odbywa się przez rowek krzyżowy.
Zamek ćwierćobrotowy składa się zawsze z zamknięcia obrotowego 1/4, tarczy utrzymującej i dolnej części zamknięcia.
Dane techniczne
Maksymalna siła rozciągająca 1300 N.
Montaż
Przez osłonę wiercony jest otwór 8 mm, sworzeń z trzpieniem poprzecznym jest przekładany i zabezpieczany z tyłu tarczą utrzymującą. W ramie wiercony jest otwór środkowy 13 mm oraz dwa otwory mocujące na podstawie schematu otworów dolnej części.
Accessory
Tarcze utrzymujące 05592-51.
dolne części zamknięcia 05592-52.
dolne części zamknięcia 05592-52.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.