PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Zamknięcie obrotowe 1/4
Wersja 1
łeb z rowkiem
Materiał korpusu
stal
Powierzchnia korpusu
ocynkowany
A
2,25 - 3,00
L
14,95
L1
11,65
REACh
false
RoHS
true
UNSPSC Code
31161544

Opis

Materiał
Stal.
Wersja
Ocynkowane.
Wskazówka
Zamki ćwierćobrotowe do bezpiecznego przytrzymywania i zamykania klap, pokryw pojemników, osłon maszynowych itp. Zamknięcie jest zamykane i otwierane przez obrót 90°. Tak zwany trzpień poprzeczny w trzpieniu zamykającym porusza się przy tym po krzywej w dolnej części zamknięcia, naprężając w ten sposób wstępnie sprężynę. W punkcie końcowym krzywej znajduje się małe zagłębienie, w którym zatrzaskuje się trzpień krzyżowy. Siła naprężenia zamknięcia wytworzona przez sprężynę zapewnia, że połączenie pozostaje zamknięte bezpiecznie bez wibracji.

Wszystkie elementy systemu zamykającego (trzpień zamykający, tarcza utrzymująca i dolna część zamknięcia) są połączone osłoną lub ramą w sposób uniemożliwiający zgubienie.

Obsługa odbywa się przez rowek.

Zamek ćwierćobrotowy składa się zawsze z zamknięcia obrotowego 1/4, tarczy utrzymującej i dolnej części zamknięcia.
Dane techniczne
Maksymalna siła rozciągająca 1300 N.
Montaż
Przez osłonę wiercony jest otwór 8 mm, sworzeń z trzpieniem poprzecznym jest przekładany i zabezpieczany z tyłu tarczą utrzymującą. W ramie wiercony jest otwór środkowy 13 mm oraz dwa otwory mocujące na podstawie schematu otworów dolnej części.
Accessory
Tarcze utrzymujące 05592-51.
dolne części zamknięcia 05592-52.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili