Materiał
Obudowa i pokrętło, cynkowy odlew ciśnieniowy.
Nakrętka z mosiądzu. Pierścień uszczelniający NBR, uszczelka płaska CR.
Języczek stalowy.
Nakrętka z mosiądzu. Pierścień uszczelniający NBR, uszczelka płaska CR.
Języczek stalowy.
Wersja
Obudowa i pokrętło chromowane lub powlekane proszkowo, czarne.
Nakrętka i języczek ocynkowane.
Nakrętka i języczek ocynkowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Zamki obrotowe, kompaktowe
od
13,97 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Obudowa i pokrętło, cynkowy odlew ciśnieniowy.
Nakrętka z mosiądzu. Pierścień uszczelniający NBR, uszczelka płaska CR.
Języczek stalowy.
Nakrętka z mosiądzu. Pierścień uszczelniający NBR, uszczelka płaska CR.
Języczek stalowy.
Wersja
Obudowa i pokrętło chromowane lub powlekane proszkowo, czarne.
Nakrętka i języczek ocynkowane.
Nakrętka i języczek ocynkowane.
Wskazówka
Zamek obrotowy odporny na wibracje dzięki zaczepianiu w położeniach końcowych. Możliwość zastosowania z prawej lub lewej strony z drogą zamykania 90° i wewnętrznym ograniczeniem obrotu. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu (przy małym wymiarze A i dużej grubości drzwi możliwe tylko z ograniczeniami). Sprawdzone zgodnie z DIN EN 60068-2-64 (drgania) i DIN EN 60068-2-27 (szok), norma kontrola 61373. Odporne na drgania zgodnie z wymaganiami do zastosowań kolejowych, kategoria 1, klasa B (=najwyższe wymagania).Wodo- i pyłoodporność: klasa IP65 dzięki pierścieniowi uszczelniającemu i uszczelce płaskiej.
Języczek w wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.
Języczek w wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.
Wskazówka dotycząca planu
Przestawianie:
a) czop kwadratowy 6 mm
b) nacięcie
c) czop trójkątny 6,5 mm
a) czop kwadratowy 6 mm
b) nacięcie
c) czop trójkątny 6,5 mm
Accessory
Klucz nasadowy 05586