- Zamknięcie do klap, szaf sterowniczych, szaf metalowych i drzwi maszyn
- Obszary użycia: technika transportu wewnętrznego, montaż, logistyka, budowa szaf sterowniczych
- Wodo- i pyłoodporność: klasa IP65
- Ułożyskowane sprężynowo języczki, każdy języczek można połączyć z dowolną obudową
- Przestawianie: czop trójkątny, czop kwadratowy, nacięcie lub profil dwuskrzydłowy
Opis
Materiał
Obudowa i pokrętło: tworzywo sztuczne PA 6, wzmocnione włóknem szklanym.
Nakrętka: cynkowy odlew ciśnieniowy. Pierścień uszczelniający NBR, uszczelka płaska CR.
Nakrętka: cynkowy odlew ciśnieniowy. Pierścień uszczelniający NBR, uszczelka płaska CR.
Wersja
Obudowa i pokrętło czarne.
Nakrętka ocynkowana.
Nakrętka ocynkowana.
Wskazówka
Zamek obrotowy z języczkiem sprężynowym. Możliwość zastosowania z prawej lub lewej strony, kąt zamykania 90°. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu (przy małym wymiarze A i dużej grubości drzwi możliwe tylko z ograniczeniami). Wodo- i pyłoodporność: klasa IP65 dzięki pierścieniowi uszczelniającemu i uszczelce płaskiej.
Wskazówka dotycząca planu
Przestawianie:
a) czop kwadratowy 7 mm
b) czop kwadratowy 8 mm
c) nacięcie
d) profil dwuskrzydłowy 3 mm
e) profil dwuskrzydłowy 5 mm
f) czop trójkątny 8 mm
a) czop kwadratowy 7 mm
b) czop kwadratowy 8 mm
c) nacięcie
d) profil dwuskrzydłowy 3 mm
e) profil dwuskrzydłowy 5 mm
f) czop trójkątny 8 mm
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.