Materiał
Obudowa, pokrętło i nakrętka – cynkowy odlew ciśnieniowy.
Pierścień uszczelniający NBR, uszczelka płaska CR.
Pierścień uszczelniający NBR, uszczelka płaska CR.
Wersja
Obudowa chromowana, pokrętło chromowane lub powlekane proszkowo na czarno.
Nakrętka ocynkowana.
Nakrętka ocynkowana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Obudowa, pokrętło i nakrętka – cynkowy odlew ciśnieniowy.
Pierścień uszczelniający NBR, uszczelka płaska CR.
Pierścień uszczelniający NBR, uszczelka płaska CR.
Wersja
Obudowa chromowana, pokrętło chromowane lub powlekane proszkowo na czarno.
Nakrętka ocynkowana.
Nakrętka ocynkowana.
Wskazówka
Możliwość zastosowania z prawej lub lewej strony z drogą zamykania 90° i wewnętrznym ograniczeniem obrotu. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu (przy małym wymiarze A i dużej grubości drzwi możliwe tylko z ograniczeniami). Nakrętka mocująca jest zakończona pazurkami, jak nakrętka uziemiająca.Wodo- i pyłoodporność: klasa IP65 dzięki pierścieniowi uszczelniającemu i uszczelce płaskiej.
Te zamykane na klucz zamki obrotowe są dostarczane w komplecie z 2 kluczami. Klucz można wyciągnąć w obu położeniach (otwartym i zamkniętym). Zamknięcie korzysta z systemu jednego klucza, tzn. każdy zamek można otworzyć tym samym kluczem (zamknięcie 101 lub 1333).
Języczek w wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.
Te zamykane na klucz zamki obrotowe są dostarczane w komplecie z 2 kluczami. Klucz można wyciągnąć w obu położeniach (otwartym i zamkniętym). Zamknięcie korzysta z systemu jednego klucza, tzn. każdy zamek można otworzyć tym samym kluczem (zamknięcie 101 lub 1333).
Języczek w wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.
Accessory
Klucz nasadowy 05586.
Języczki do zamków bez ogranicznika ze stali 05570.
Języczki do zamków bez ogranicznika ze stali 05570.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.