PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Obudowa, pokrętło i nakrętka – cynkowy odlew ciśnieniowy.

Pierścień uszczelniający NBR, uszczelka płaska CR.
Wersja
Obudowa chromowana. Pokrętło czarne, powlekane proszkowo.
Nakrętka ocynkowana.
Wskazówka
Możliwość zastosowania z prawej lub lewej strony, kąt zamykania 90°. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu (przy małym wymiarze A i dużej grubości drzwi możliwe tylko z ograniczeniami). Nakrętka mocująca jest zakończona pazurkami, jak nakrętka uziemiająca.Wodo- i pyłoodporność: klasa IP65 dzięki pierścieniowi uszczelniającemu i uszczelce płaskiej.

Te zamykane na klucz zamki obrotowe są dostarczane w komplecie z 2 kluczami. Klucz można wyciągnąć w obu położeniach (otwartym i zamkniętym). Zamknięcie korzysta z systemu jednego klucza, tzn. każdy zamek można otworzyć tym samym kluczem (zamknięcie 101 lub 1333).
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili