PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Obudowa ze stali szlachetnej 1.4404.

Pokrętło i śruba mocująca ze stali nierdzewnej 1.4404.


Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu, a jego kąt zamykania wynosi 90°. Możliwość zastosowania z prawej lub lewej strony. Zabezpieczenie przed działaniem wody i pyłu zgodnie z IP65 wg EN 60529.

Języczek w wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.

*Wymiar A wynika z połączenia zamka i języczka i wyświetla się przy pasujących języczkach.
Wskazówka dotycząca planu
Przestawianie:
a) czop kwadratowy 7 mm
b) czop kwadratowy 8 mm
c) profil dwuskrzydłowy 3 mm
d) profil dwuskrzydłowy 5 mm
e) pokrętło
f) czop trójkątny 7 mm

1) pierścień uszczelniający
2) uszczelka płaska
Accessory
Klucz nasadowy 05586.
Języczek do zamków ze stali nierdzewnej 05566-07.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili