- Do łatwego i bezpiecznego zamykania drzwi i klap
- Pasują do wszystkich typów profili aluminiowych
- Po zamknięciu zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem
- Różne sposoby obsługi
Opis
Materiał
Aluminiowy odlew ciśnieniowy.
Zaślepka z tworzywa sztucznego.
Zaślepka z tworzywa sztucznego.
Wersja
powlekane proszkowo, czarne.
Zaślepki czarne.
Zaślepki czarne.
Wskazówka
Do łatwego i bezpiecznego zamykania drzwi i klap. Montaż następuje bez obróbki mechanicznej, od strony czołowej, za pomocą śrub z łbem walcowym lub soczewkowym w rozmiarze M6. W stanie zamkniętym zabezpieczone przed demontażem.
W wersjach z aktywacją kluczem w zakresie dostawy znajdują się 2 klucze. Klucz można wyciągnąć w obu położeniach (otwartym i zamkniętym). Zamknięcie wykorzystuje system jednego klucza, tzn. każdy zamek można otworzyć tym samym kluczem (klucz Euro 5333).
W wersji z aktywacją za pomocą profilu dwuskrzydłowego dostarczany jest klucz z podwójnym bitem.
W wersjach z aktywacją kluczem w zakresie dostawy znajdują się 2 klucze. Klucz można wyciągnąć w obu położeniach (otwartym i zamkniętym). Zamknięcie wykorzystuje system jednego klucza, tzn. każdy zamek można otworzyć tym samym kluczem (klucz Euro 5333).
W wersji z aktywacją za pomocą profilu dwuskrzydłowego dostarczany jest klucz z podwójnym bitem.
Wskazówka dotycząca planu
Przestawianie:
a) klucz, w systemie jednego klucza
b) czworokąt 8 mm
c) profil dwuskrzydłowy 5 mm
a) klucz, w systemie jednego klucza
b) czworokąt 8 mm
c) profil dwuskrzydłowy 5 mm
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.