{"product":{"productId":"agid.11940","price":9.94,"name":"Zapięcia z klamrą, forma B"},"currency":"PLN"}
- Proste elementy zamykające przeznaczone do osłon, obudów i kontenerów
- Obszary użycia: budowa maszyn, instalacji i pojemników
- Odporność na wibracje po przekroczeniu punktu martwego
- Zamknięcia napinające można zamocować śrubami lub przynitować
- Zamknięcie napinające można zabezpieczyć przed poluzowaniem lub zaplombować
Opis
Materiał
Stal lub stal nierdzewna 1.4301.
Wersja
Ocynkowane, pasywowane grubowarstwowo i powlekane Top Coat.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka
Zapięcia z klamrami służą do bezpiecznego przytrzymywania i zamykania klap, pokryw pojemników, osłon maszynowych itp. Po przekroczeniu punktu martwego są one odporne na wibracje.
Naprężenie klamry wywołuje siłę mocowania.
Zapięcia mocujące mogą zostać przykręcone bądź przynitowane. Do mocowania komponentów zalecamy śruby z łbem stożkowym.
Hak dociskowy w wykonaniu specjalnym należy zamówić osobno.
Naprężenie klamry wywołuje siłę mocowania.
Zapięcia mocujące mogą zostać przykręcone bądź przynitowane. Do mocowania komponentów zalecamy śruby z łbem stożkowym.
Hak dociskowy w wykonaniu specjalnym należy zamówić osobno.
Accessory
Hak dociskowy 05526.
Hak dociskowy 05531.
Hak dociskowy 05531.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.