{"product":{"productId":"agid.35280","price":33.35,"name":"Zapięcia ze stali lub stali nierdzewnej z pałąkiem blaszanym do 1000 N, regulowane, otwory dla śruby widoczne, wersja krótka, forma A, standard"},"currency":"PLN"}
- Proste elementy zamykające przeznaczone do osłon, obudów i kontenerów
- Obszary użycia: budowa maszyn, instalacji i pojemników
- Odporność na wibracje po przekroczeniu punktu martwego
- Zamknięcia napinające można zamocować śrubami lub przynitować
- Zamknięcie napinające można zabezpieczyć przed poluzowaniem lub zaplombować
Opis
Materiał
Stal lub stal nierdzewna 1.4301.
Wersja
ocynkowane i pasywowane na niebiesko.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka
Zapięcia z klamrami służą do bezpiecznego przytrzymywania i zamykania klap, pokryw pojemników, osłon maszynowych itp. Po przekroczeniu punktu martwego są one odporne na wibracje.
Naprężenie klamry wywołuje siłę mocowania.
Za pomocą otworu D2 można zapięcia mocujące zabezpieczyć przed poluzowaniem.
Zapięcia mocujące mogą zostać przykręcone bądź przynitowane.
Hak dociskowy należy zamówić osobno.
Siła zatrzymująca F1 odnosi się do zapięcia mocującego, nie do haka dociskowego.
Naprężenie klamry wywołuje siłę mocowania.
Za pomocą otworu D2 można zapięcia mocujące zabezpieczyć przed poluzowaniem.
Zapięcia mocujące mogą zostać przykręcone bądź przynitowane.
Hak dociskowy należy zamówić osobno.
Siła zatrzymująca F1 odnosi się do zapięcia mocującego, nie do haka dociskowego.
Na zapytanie
Wersja zamykana z uszkiem.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A standardowa
1) Schematy otworów do montażu z hakiem dociskowym
1) Schematy otworów do montażu z hakiem dociskowym
Accessory
Hak dociskowy 05540.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.