{"product":{"productId":"agid.35310","price":82.27,"name":"Zapięcia ze stali lub stali nierdzewnej z pałąkiem blaszanym do 4000 N, regulowane, otwory dla śruby widoczne, wersja długa"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal lub stal nierdzewna 1.4301.
Wersja
ocynkowane i pasywowane na niebiesko.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Zapięcia ze stali lub stali nierdzewnej z pałąkiem blaszanym do 4000 N, regulowane, otwory dla śruby widoczne, wersja długa, forma A, standard
od
82,27 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Zapięcia ze stali lub stali nierdzewnej z pałąkiem blaszanym do 4000 N, regulowane, otwory dla śruby widoczne, wersja długa, forma B, z zabezpieczeniem
od
93,00 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Zapięcia ze stali lub stali nierdzewnej z pałąkiem blaszanym do 4000 N, regulowane, otwory dla śruby widoczne, wersja długa, forma C, z zaczepem zamka
od
93,00 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Stal lub stal nierdzewna 1.4301.
Wersja
ocynkowane i pasywowane na niebiesko.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka
Regulowane zapięcia mocujące stanowią bezpieczny system zamykający do zastosowań w przemyśle. Po przekroczeniu punktu martwego są one odporne na wibracje. Ponadto charakteryzują się one bardzo stabilnym wykonaniem i małą wysokością konstrukcyjną.
Poprzez naciągnięcie uchwytu po zaczepieniu haka dociskowego można dociągnąć łączone części nawet o 6 mm.
Celem wyrównania tolerancji lub wytworzenia odpowiedniego naprężenia możliwa jest regulacja haka mocującego przy użyciu trzpienia (M6).
Zapięcia mocujące mogą zostać przykręcone bądź przynitowane.
Hak dociskowy należy zamówić osobno.
Siła zatrzymująca F1 odnosi się do zapięcia mocującego, nie do haka dociskowego.
Poprzez naciągnięcie uchwytu po zaczepieniu haka dociskowego można dociągnąć łączone części nawet o 6 mm.
Celem wyrównania tolerancji lub wytworzenia odpowiedniego naprężenia możliwa jest regulacja haka mocującego przy użyciu trzpienia (M6).
Zapięcia mocujące mogą zostać przykręcone bądź przynitowane.
Hak dociskowy należy zamówić osobno.
Siła zatrzymująca F1 odnosi się do zapięcia mocującego, nie do haka dociskowego.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A standardowa
Forma B z zabezpieczeniem
Forma C z uchem zamykającym
1) Schemat otworów do montażu z hakiem dociskowym
Forma B z zabezpieczeniem
Forma C z uchem zamykającym
1) Schemat otworów do montażu z hakiem dociskowym
Accessory
Hak dociskowy 05545.