{"product":{"productId":"agid.35317","price":93,"name":"Zapięcia ze stali lub stali nierdzewnej z pałąkiem blaszanym do 4000 N, regulowane, otwory dla śruby zakryte, wersja długa, forma B, z zabezpieczeniem"},"currency":"PLN"}
- Proste elementy zamykające przeznaczone do osłon, obudów i kontenerów
- Obszary użycia: budowa maszyn, instalacji i pojemników
- Odporność na wibracje po przekroczeniu punktu martwego
- Regulowane łapy hakowe
- Niska konstrukcja
Opis
Materiał
Stal lub stal nierdzewna 1.4301.
Wersja
ocynkowane i pasywowane na niebiesko.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka
Regulowane zapięcia mocujące stanowią bezpieczny system zamykający do zastosowań w przemyśle. Po przekroczeniu punktu martwego są one odporne na wibracje. Ponadto charakteryzują się one bardzo stabilnym wykonaniem i małą wysokością konstrukcyjną.
Poprzez naciągnięcie uchwytu po zaczepieniu haka dociskowego można dociągnąć łączone części nawet o 6 mm.
Celem wyrównania tolerancji lub wytworzenia odpowiedniego naprężenia możliwa jest regulacja haka mocującego przy użyciu trzpienia (M6).
Zapięcia mocujące mogą zostać przykręcone bądź przynitowane.
Hak dociskowy należy zamówić osobno.
Siła zatrzymująca F1 odnosi się do zapięcia mocującego, nie do haka dociskowego.
Poprzez naciągnięcie uchwytu po zaczepieniu haka dociskowego można dociągnąć łączone części nawet o 6 mm.
Celem wyrównania tolerancji lub wytworzenia odpowiedniego naprężenia możliwa jest regulacja haka mocującego przy użyciu trzpienia (M6).
Zapięcia mocujące mogą zostać przykręcone bądź przynitowane.
Hak dociskowy należy zamówić osobno.
Siła zatrzymująca F1 odnosi się do zapięcia mocującego, nie do haka dociskowego.
Wskazówka dotycząca planu
Forma B z zabezpieczeniem
1) Schematy otworów do montażu z hakiem dociskowym
1) Schematy otworów do montażu z hakiem dociskowym
Accessory
Hak dociskowy 05545.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.