PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Stal nierdzewna 1.4401.

Wersja
Szlifowane i polerowane lub piaskowane matowo.
Wskazówka
Ze względu na wpuszczany uchwyt te zamki zatrzaskowe są przeznaczone do montażu w drzwiach, klapach i osłonach.
Stosuje się je w przypadku trudno dostępnych przestrzeni instalacyjnych lub gdy obsługa na odległość jest podyktowana względami ergonomii czy bezpieczeństwa.
Dostępne w dwóch różnych rozmiarach do różnych wymiarów grubości skrzydła drzwi. Dodatkowe zabezpieczenie poprzez warianty z kluczem. Do zamykania używa systemu jednego klucza, każdy zamek można otworzyć tym samym kluczem.
Wstępnie zamontowany uchwyt zapobiega uszkodzeniu.

Linka opancerzona nie należy do zakresu dostawy.

Maks. moment obrotowy dokręcania śrub: 2,4 Nm.

Forma A: z kluczem
Forma B: bez klucza
Wskazówki obsługowe
Naciśnięcie chwytu powoduje zdalne i niewidoczne otwarcie klap, pokryw, osłon lub drzwi za pomocą linki opancerzonej.
Obsługa zamka jest możliwa także z tyłu.
Zastosowanie
- Przemysł motoryzacyjny
- Budowa maszyn
- Budowa łodzi i statków
- Lotnictwo i kosmonautyka
- Budowa przyczep kempingowych i kamperów
- Technika medyczna
Montaż
1. Przygotować wycięcie montażowe zgodnie ze szkicem.
2. Zamocować z tyłu za pomocą elementów montażowych.
3. Montaż cięgna Bowdena.
Zalety
Możliwość sterowania nawet w trudno dostępnych przestrzeniach montażowych.
Zapewnienie ergonomicznej pozycji obsługiwania.
Możliwość sterowania z zachowaniem wymaganych odstępów bezpieczeństwa.
Zakres dostawy
Uchwyt montażowy, dopasowane śruby (M4) i uchwyt cięgna Bowdena wchodzą w zakres dostawy.
Zamykane na klucz zamki zatrzaskowe są dostarczane w komplecie z 2 kluczami.
Wskazówka dotycząca planu
1) Podłączenie cięgna Bowdena
2) Wycięcie montażowe
3) Skrzydło drzwi
4) Wysokość uchwytu montażowego (zob. tabela H4)
5) Uchwyt
6) Cięgno Bowdena
Accessory
Cięgno Bowdena 05596-01.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Często kupowane z artykułami w Twoim koszyku