{"product":{"productId":"agid.35383","price":70.79,"name":"Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego, kanciasty otwór montażowy, rozstaw otworów montażowych 50x50x50 mm, z osłoną, z połówkową wkładką profilową lub bez"},"currency":"PLN"}
Materiał
Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego, kanciasty otwór montażowy, rozstaw otworów montażowych 50x50x50 mm, z osłoną, z połówkową wkładką profilową, forma A
od
73,22 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego, kanciasty otwór montażowy, rozstaw otworów montażowych 50x50x50 mm, z osłoną, z połówkową wkładką profilową, forma B
od
73,22 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego, kanciasty otwór montażowy, rozstaw otworów montażowych 50x50x50 mm, z osłoną, bez połówkowej wkładki profilowej, forma C
od
70,79 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego, kanciasty otwór montażowy, rozstaw otworów montażowych 50x50x50 mm, z osłoną, bez połówkowej wkładki profilowej, forma D
od
70,79 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego.
Wskazówka
Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego to innowacyjne i ergonomiczne rozwiązanie, które zostało opracowane specjalnie do obsługi szaf sterowniczych i układów sterowania. Za sprawą wytrzymałej konstrukcji oraz wysokiej jakości materiałów ta dźwignia obrotowa zapewnia zarówno funkcjonalność, jak i trwałość.
Otwory montażowe mają standardowy na rynku rozstaw 50x50x50.
Dźwignia obrotowa może być łączona z innymi produktami do budowy szaf sterowniczych w celu stworzenia 1-punktowego, 2-punktowego lub 3-punktowego systemu blokowania (patrz informacje techniczne).
W przypadku formy A połówkowe wkładki profilowe są już zamontowane w dźwigni obrotowej.
W przypadku formy B, połówkowe wkładki profilowe do dźwigni obrotowej (05601)należy zamówić oddzielnie.
Śruby mocujące wymagane do montażu dźwigni obrotowej i wyposażenia znajdują się w zakresie dostawy.
Otwory montażowe mają standardowy na rynku rozstaw 50x50x50.
Dźwignia obrotowa może być łączona z innymi produktami do budowy szaf sterowniczych w celu stworzenia 1-punktowego, 2-punktowego lub 3-punktowego systemu blokowania (patrz informacje techniczne).
W przypadku formy A połówkowe wkładki profilowe są już zamontowane w dźwigni obrotowej.
W przypadku formy B, połówkowe wkładki profilowe do dźwigni obrotowej (05601)należy zamówić oddzielnie.
Śruby mocujące wymagane do montażu dźwigni obrotowej i wyposażenia znajdują się w zakresie dostawy.
Wskazówka dotycząca planu
1) Otwory montażowe
2) Grubość blachy maks. 2,5 mm
3) 1-punktowy system blokujący
4) 3-punktowy system blokujący
5) Języczek K1114
6) Dźwignia obrotowa
7) Adapter ze stali, stali nierdzewnej lub cynku do prętów K2271
2) Grubość blachy maks. 2,5 mm
3) 1-punktowy system blokujący
4) 3-punktowy system blokujący
5) Języczek K1114
6) Dźwignia obrotowa
7) Adapter ze stali, stali nierdzewnej lub cynku do prętów K2271
Accessory
05601 Połówkowa wkładka profilowa do dźwigni obrotowej.
05569 Języczek do zamka ze stali.
05570 Języczek do zamka ze stali.
05601-05 Adapter do prętów okrągłych ze stali, stali nierdzewnej lub cynku.
05601-11 Tuleja cynkowa do języczków.
05601-12 Pręty okrągłe ze stali do dźwigni obrotowych.
05601-13 Prowadnice z tworzywa sztucznego do prętów okrągłych.
05601-20 Nasadka cynkowa do prętów okrągłych.
05601-14 Ograniczniki z tworzywa sztucznego do prętów okrągłych.
05601-22 Zamknięcie prętowe z tworzywa sztucznego lub cynku do prętów płaskich.
05601-21 Pręty płaskie ze stali do dźwigni obrotowych.
05601-10 Adapter do języczka, tworzywo sztuczne lub cynk.
05569 Języczek do zamka ze stali.
05570 Języczek do zamka ze stali.
05601-05 Adapter do prętów okrągłych ze stali, stali nierdzewnej lub cynku.
05601-11 Tuleja cynkowa do języczków.
05601-12 Pręty okrągłe ze stali do dźwigni obrotowych.
05601-13 Prowadnice z tworzywa sztucznego do prętów okrągłych.
05601-20 Nasadka cynkowa do prętów okrągłych.
05601-14 Ograniczniki z tworzywa sztucznego do prętów okrągłych.
05601-22 Zamknięcie prętowe z tworzywa sztucznego lub cynku do prętów płaskich.
05601-21 Pręty płaskie ze stali do dźwigni obrotowych.
05601-10 Adapter do języczka, tworzywo sztuczne lub cynk.