{"product":{"productId":"agid.3736","price":136.26,"name":"PRZEGUB ZACISKOWY RO.1 ALUMINIUM,KOMP:TERMOPLAST, D=8"},"currency":"PLN"}
Przegub Zaciskowy
aluminium
- Do zaciskania okrągłych przekrojów
- Regulowane bezstopniowo
- Prosta konstrukcja umożliwia szybkie zaciskanie
Jednostka sprzedaży
136,26 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Przegub Zaciskowy
Rozmiar
1
Materiał
korpusu
aluminium
Materiał
komponentów
termoplast
D=Otwór montażowy
8
D1
28
D2
M8
H
65
H1
8,5
L
72
L1
31
L2
29
L3
13
L4
13
L5
5
RoHS
true
Opis
Materiał
Rękojeści nastawne:
uchwyt z termoplastu wzmocnionego włóknem szklanym, kolor ciemnoszary.
Części stalowe:
Klasa wytrzymałości 5.8.
Pozostałe elementy:
aluminium o dużej wytrzymałości.
uchwyt z termoplastu wzmocnionego włóknem szklanym, kolor ciemnoszary.
Części stalowe:
Klasa wytrzymałości 5.8.
Pozostałe elementy:
aluminium o dużej wytrzymałości.
Wersja
Części stalowe – oksydowane.
Aluminium anodowane (mosiądz wysokoniklowy).
Aluminium anodowane (mosiądz wysokoniklowy).
Wskazówka
Przeguby zaciskowe stosuje się do mocowania okrągłych profili (prętów, rur itp.), z możliwością bezstopniowej zmiany położenia. Prosta konstrukcja w połączeniu z rękojeścią nastawną umożliwia szybki zacisk.
Wskazówka dotycząca planu
1) Dźwignia zaciskowa
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.