PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Przegub Zaciskowy
Rozmiar
4
Materiał korpusu
aluminium
Materiał komponentów
termoplast
D=Otwór montażowy
16
D1
45
D2
M10
H
80
H1
13,5
L
103
L1
50
L2
37,5
L3
22
L4
22
L5
6
RoHS
true

Opis

Materiał
Rękojeści nastawne:
uchwyt z termoplastu wzmocnionego włóknem szklanym, kolor ciemnoszary.
Części stalowe:
Klasa wytrzymałości 5.8.
Pozostałe elementy:
aluminium o dużej wytrzymałości.
Wersja
Części stalowe – oksydowane.
Aluminium anodowane (mosiądz wysokoniklowy).
Wskazówka
Przeguby zaciskowe stosuje się do mocowania okrągłych profili (prętów, rur itp.), z możliwością bezstopniowej zmiany położenia. Prosta konstrukcja w połączeniu z rękojeścią nastawną umożliwia szybki zacisk.
Wskazówka dotycząca planu
1) Dźwignia zaciskowa
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili