{"product":{"productId":"agid.28238","price":37.94,"name":"Rękojeści nastawne stalowe z gwintem zewnętrznym, satynowane"},"currency":"PLN"}
- Rękojeści nastawne są znane z niezawodności, stabilności i wszechstronności
- Ułatwia mocowanie i zaciskanie pojedynczych komponentów oraz kompletnych części maszyn
- Obszary użycia: budowa maszyn, budowa instalacji, technika rehabilitacyjna i medyczna, przemysł meblowy
- Zalety: wysoka stabilność i trwałość dzięki tworzywu – stali
- Różne wielkości gwintu i długości uchwytu
Opis
Materiał
Rękojeść - 1.0401.
Pozostałe części stalowe - klasa wytrzymałości 5.8.
Pozostałe części stalowe - klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja
Rękojeść powlekana tworzywem sztucznym.
Części stalowe oksydowane.
Części stalowe oksydowane.
Wskazówka
Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.
Wskazówka dotycząca planu
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.