{"product":{"productId":"agid.28125","price":39.23,"name":"Rękojeści nastawne z gwintem zewnętrznym i kołpakiem ochronnym, satynowane"},"currency":"PLN"}
- Rękojeści nastawne są znane z niezawodności, stabilności i wszechstronności
- Ułatwia mocowanie i zaciskanie pojedynczych komponentów oraz kompletnych części maszyn
- Obszary użycia: budowa maszyn, budowa instalacji, technika rehabilitacyjna i medyczna, przemysł meblowy
- Nakładki zabezpieczające przed pyłem i zanieczyszczeniami
- Różne wielkości gwintu i długości uchwytu
Opis
Materiał
Rękojeści – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Kołpak ochronny – stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Dźwignia powlekana tworzywem sztucznym.
Części stalowe oksydowane.
Kołpak ze stali nierdzewnej, niepowlekany.
Części stalowe oksydowane.
Kołpak ze stali nierdzewnej, niepowlekany.
Wskazówka
Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.
Na zapytanie
Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub, kolory i wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Wskazówka dotycząca planu
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.