{"product":{"productId":"agid.3660","price":39.39,"name":"Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem zewnętrznym, czarne i srebrne, wstawka gwintowana ze stali nierdzewnej"},"currency":"PLN"}
Materiał
Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – nierdzewne 1.4305.
Wersja
Rękojeść powlekana tworzywem sztucznym.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – nierdzewne 1.4305.
Wersja
Rękojeść powlekana tworzywem sztucznym.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka
Seryjnie wykonywane są:
czarne matowe, srebrne metaliczne.
Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.
czarne matowe, srebrne metaliczne.
Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.
Na zapytanie
Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub, kolory i wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Wskazówka dotycząca planu
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.