{"product":{"productId":"agid.24341","price":25.05,"name":"REKOJESC NASTAWNA RO.3 M10, TWORZYWOSZTUCZNE CZERWONY RAL3020, KOMP:STALPASYWOWANE NA NIEBIESKO"},"currency":"PLN"}
Rękojeść Nastawna
tworzywo sztuczne
czerwony RAL 3020
- Ochrona antykorozyjna
Jednostka sprzedaży
25,05 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Rękojeść Nastawna
Rodzaj gwintu
gwint wewnętrzny
Rozmiar
3
Materiał
korpusu
tworzywo sztuczne
Materiał
komponentów
stal
Kolor
korpusu
czerwony RAL 3020
Powierzchnia
komponentów
pasywowane na niebiesko
A1=Długość rękojeści
91,5
A=Długość rękojeści
80
H3=Wysokość rękojeści
53,5
T=Głębokość gwintu
14
X=Gwint
M10
B
11
D
16
D1
21,5
D2
23
H
37
H1
10
H2
24
H4
58
Liczba
zębów
22
RoHS
true
Opis
Materiał
Rękojeść – tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, pierścień zębaty – cynkowy odlew ciśnieniowy.
Części stalowe - klasa wytrzymałościowa 5.8.
Części stalowe - klasa wytrzymałościowa 5.8.
Wersja
Części stalowe pasywowane na niebiesko.
Na zapytanie
Inne gwinty wewnętrzne oraz wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.