{"product":{"productId":"agid.20463","price":31.67,"name":"Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i kłem, wstawka gwintowa stalowa oksydowana"},"currency":"PLN"}
- Zaciskanie za pomocą trzpienia dociskowego
- Optymalne zaciskanie do wszechstronnego zastosowania
- Obszary użycia: budowa maszyn, urządzeń i narzędzi, statywy fotograficzne
- Umożliwia mocowanie nienaruszające delikatnych powierzchni
- Trzpień (kulka (nierówności), szpic (zwiększona siła mocująca na przedmiocie obrabianym dzięki dodatkowemu połączeniu kształtowemu), zaokrąglona końcówka) na zakończeniu elementu manipulacyjnego zapewnia optymalny zacisk bez uszkodzeń.
Opis
Materiał
Dźwignia z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym z pierścieniem zębatym z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Trzpień dociskowy stalowy.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Trzpień dociskowy stalowy.
Wersja
Części stalowe – oksydowane.
Wskazówka
Różne trzpienie dociskowe są stosowane, aby uniknąć powstawania miejsc nacisku, wyrównać nierówności na elemencie współpracującym lub wzmocnić zamocowanie przedmiotu obrabianego.
Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.
Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.