{"product":{"productId":"agid.3595","price":110.92,"name":"Rękojeści przełączające płaskie z otworem gwiaździstym"},"currency":"PLN"}
- Dźwignie mocujące są znane z niezawodności i wysokiej stabilności
- Ułatwia mocowanie i zaciskanie pojedynczych komponentów oraz kompletnych części maszyn
- Obszary użycia: budowa maszyn, budowa instalacji, technika rehabilitacyjna i medyczna, przemysł meblowy
- Wersja: gwiazda wewnętrzna
- Płaski uchwyt do zastosowania przy ograniczonej przestrzeni
Opis
Materiał
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Uchwyt kulisty – duroplast PF 31, czarny.
Uchwyt kulisty – duroplast PF 31, czarny.
Wersja
Oksydowane.
Wskazówka
Dźwignie nastawne płaskie stosuje się do prostych zadań mocowania wzgl. przełączania. W tym celu konieczna jest przestrzeń wystarczająca, aby wykonać uchwytem przełączającym obrót o 360°.
Wersja z gwiazdą wewnętrzną skonstruowana jest tak, by możliwe było przestawianie każdorazowo o 45°.
Wersja z gwiazdą wewnętrzną skonstruowana jest tak, by możliwe było przestawianie każdorazowo o 45°.
Na zapytanie
Inne gwinty wewnętrzne, otwory pasowane i gwiaździste.
Wymiar „A” – inna długość za dopłatą.
Wymiar „A” – inna długość za dopłatą.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.