{"product":{"productId":"agid.3688","price":473.41,"name":"Klucze z otworem pasowanym"},"currency":"PLN"}
- Do mocowania i luzowania w ograniczonej przestrzeni
- Obszary użycia: budowa maszyn i urządzeń, technika spawalnicza
- Dostępne w wersji normalnej (trzpienie mocująca A) i wersji specjalnej (trzpienie mocujące B)
- Wersja: otwór pasowany
- Różne rozmiary
Opis
Materiał
Korpus – stal do ulepszania cieplnego, nakrętka i grzechotka – stal automatowa utwardzona dyfuzyjnie.
Wersja
Oksydowane. Za dopłatą – chromowane matowe lub na wysoki połysk.
Wskazówka
Sworznie mocujące A (do grzechotek), wykonanie normalne:
Do mocowania i luzowania w ograniczonej przestrzeni przy pokonywaniu większych odległości. Przy zmianie kierunku zaciskania należy obrócić uchwyt dźwigni o 180°.
Sworznie mocujące B, wykonanie specjalne:
Do mocowania i luzowania w ograniczonej przestrzeni przy pokonywaniu małych odległości. Uchwyt dźwigni nie jest przestawiany podczas zmiany kierunku zaciskania. Należy wyciągnąć go w celu zablokowania w kolejnym rowku.
Klucz z otworem pasowanym o Ø H7 z rowkiem wpustowym wg DIN 6885 Bl. 1.
Do mocowania i luzowania w ograniczonej przestrzeni przy pokonywaniu większych odległości. Przy zmianie kierunku zaciskania należy obrócić uchwyt dźwigni o 180°.
Sworznie mocujące B, wykonanie specjalne:
Do mocowania i luzowania w ograniczonej przestrzeni przy pokonywaniu małych odległości. Uchwyt dźwigni nie jest przestawiany podczas zmiany kierunku zaciskania. Należy wyciągnąć go w celu zablokowania w kolejnym rowku.
Klucz z otworem pasowanym o Ø H7 z rowkiem wpustowym wg DIN 6885 Bl. 1.
Na zapytanie
Inne gwinty wewnętrzne, otwory pasowane i kwadratowe.
Wymiar „A” - inne długości, za dopłatą.
Wykonanie specjalne: grzechotka B.
Wymiar „A” - inne długości, za dopłatą.
Wykonanie specjalne: grzechotka B.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.