PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Koło Ręczne 2-Ramienne
Wersja 1
otwór pasowany
Typ produktu
rękojeścią składaną
Materiał korpusu
poliamid
Materiał komponentów
poliamid
D1=Średnica zewnętrzna
200
D2=Otwór montażowy
16H7
L3=Wysokość
69
A
80
D3
54,5
D4
27
H
33
L
160
L1
28
L2
91
L4
69
RoHS
true
UNSPSC Code
31162803

Opis

Materiał
Koło ręczne z poliamidu wzmocnionego i stabilizowanego.
Kołpak z poliamidu.
Tuleja przelotowa i wkładka gwintowana do stalowej rękojeści cylindrycznej.
Wersja
Koło ręczne odporne na działanie smaru i oleju, czarne (RAL 9011), satynowane.
Kołpak szary (RAL 7035).
Tuleja przelotowa i wkładka gwintowana do składanej rękojeści cylindrycznej, oksydowane.
Na zapytanie
Inne kolory kołpaków,
wykonania specjalne
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili