{"product":{"productId":"agid.35555","price":110.35,"name":"Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym"},"currency":"PLN"}
Materiał
Kółko ręczne aluminium.
Uchwyt cylindryczny i osłona piasty z termoplastu, czarna.
Oś uchwytu cylindrycznego stalowa oksydowana.
Wkręt bez łba ISO 4027 stal klasa trwałości 45 H, czarny.
Uchwyt cylindryczny i osłona piasty z termoplastu, czarna.
Oś uchwytu cylindrycznego stalowa oksydowana.
Wkręt bez łba ISO 4027 stal klasa trwałości 45 H, czarny.
Wersja
Czarny lub srebrny powlekany proszkowo.
Z otworem dokładnym.
Z otworem dokładnym i rowkiem wpustowym.
Z otworem dokładnym i poprzecznym.
Z otworem dokładnym, rowkiem wpustowym i otworem poprzecznym.
Z otworem dokładnym.
Z otworem dokładnym i rowkiem wpustowym.
Z otworem dokładnym i poprzecznym.
Z otworem dokładnym, rowkiem wpustowym i otworem poprzecznym.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym, forma A, z otworem dokładnym i poprzecznym
od
113,55 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym, forma B, z otworem dokładnym, rowkiem wpustowym i otworem poprzecznym
od
122,60 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym, forma C, z otworem dokładnym i rowkiem wpustowym
od
118,05 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym, forma E, z otworem dokładnym
od
110,35 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Kółko ręczne aluminium.
Uchwyt cylindryczny i osłona piasty z termoplastu, czarna.
Oś uchwytu cylindrycznego stalowa oksydowana.
Wkręt bez łba ISO 4027 stal klasa trwałości 45 H, czarny.
Uchwyt cylindryczny i osłona piasty z termoplastu, czarna.
Oś uchwytu cylindrycznego stalowa oksydowana.
Wkręt bez łba ISO 4027 stal klasa trwałości 45 H, czarny.
Wersja
Czarny lub srebrny powlekany proszkowo.
Z otworem dokładnym.
Z otworem dokładnym i rowkiem wpustowym.
Z otworem dokładnym i poprzecznym.
Z otworem dokładnym, rowkiem wpustowym i otworem poprzecznym.
Z otworem dokładnym.
Z otworem dokładnym i rowkiem wpustowym.
Z otworem dokładnym i poprzecznym.
Z otworem dokładnym, rowkiem wpustowym i otworem poprzecznym.
Wskazówka
Bicie osiowe i promieniowe wieńca koła ≤ 0,4 mm.
Montaż
Osłona piasty i obrotowa rękojeść cylindryczna są dołączone luzem. W celu montażu oś uchwytu należy wkręcić w otwór ustalający.
Koła ręczne można mocować osiowo na wale przez połączenie wpustu pasowanego za pomocą śruby z łbem walcowym DIN 6912 i podkładki 07375.
W wersjach z otworem poprzecznym mocowaniem odbywa się za pomocą wkręcanego wkrętu bez łba ISO 4027.
Koła ręczne można mocować osiowo na wale przez połączenie wpustu pasowanego za pomocą śruby z łbem walcowym DIN 6912 i podkładki 07375.
W wersjach z otworem poprzecznym mocowaniem odbywa się za pomocą wkręcanego wkrętu bez łba ISO 4027.
Zakres dostawy
Aluminiowe kółko ręczne.
Osłona piasty.
Uchwyt cylindryczny obrotowy.
Wkręt bez łba ISO 4027 (wersje z otworem poprzecznym).
Osłona piasty.
Uchwyt cylindryczny obrotowy.
Wkręt bez łba ISO 4027 (wersje z otworem poprzecznym).
Wskazówka dotycząca planu
1) Położenie otworu poprzecznego przestawione o 90° względem rowka wpustowego
Accessory
07375 Podkładki.
07161 Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, z niskim łbem, DIN 6912.
07161 Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, z niskim łbem, DIN 6912.