{"product":{"productId":"agid.27015","price":116.33,"name":"KOLO RECZNE 2-RAMIENNE D1=160, FORMA:BOTWÓR PASOWANY Z ROWKIEM, D2=16,ALUMINIUM SREBRNY POWLEKANY PROSZKOWO,BEZ RĘKOJEŚCI"},"currency":"PLN"}
Koło Ręczne 2-Ramienne
aluminium
srebrny
powlekany proszkowo
- Nowoczesne wzornictwo
- czarny lub srebrny
- Różnorodne możliwości łączenia
Jednostka sprzedaży
116,33 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Koło Ręczne 2-Ramienne
Forma
B
Typ produktu
bez rękojeści
Materiał
korpusu
aluminium
Kolor
korpusu
srebrny
Powierzchnia
korpusu
powlekany proszkowo
D1=Średnica zewnętrzna
160
D2=Otwór montażowy
16
L3=Wysokość
40
B3
5
D3
36
D7
M6
H
19,4
H2
8
L1
20
RoHS
true
T
18,3
Typ formy
otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym
Uchwyt
bez rękojeści
Opis
Materiał
Kółko ręczne aluminium.
Osłona piasty z termoplastu, czarna.
Wkręt bez łba ISO 4027 stal klasa trwałości 45 H, czarny.
Osłona piasty z termoplastu, czarna.
Wkręt bez łba ISO 4027 stal klasa trwałości 45 H, czarny.
Wersja
Czarny lub srebrny powlekany proszkowo.
Wskazówka
Bicie osiowe i promieniowe wieńca koła ≤ 0,4 mm.
Montaż
Osłona piasty dołączona jest jako niezamontowana.
Koła ręczne można mocować osiowo na wale przez połączenie wpustu pasowanego za pomocą śruby z łbem walcowym DIN 6912 i podkładki 07375.
W wersjach z otworem poprzecznym mocowaniem odbywa się za pomocą wkręcanego wkrętu bez łba ISO 4027.
Koła ręczne można mocować osiowo na wale przez połączenie wpustu pasowanego za pomocą śruby z łbem walcowym DIN 6912 i podkładki 07375.
W wersjach z otworem poprzecznym mocowaniem odbywa się za pomocą wkręcanego wkrętu bez łba ISO 4027.
Zakres dostawy
Aluminiowe kółko ręczne.
Osłona piasty.
Wkręt bez łba ISO 4027 (wersje z otworem poprzecznym).
Osłona piasty.
Wkręt bez łba ISO 4027 (wersje z otworem poprzecznym).
Wskazówka dotycząca planu
1) Położenie otworu poprzecznego przestawione o 90° względem rowka wpustowego
Accessory
07375 Podkładki.
07161 Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, z niskim łbem, DIN 6912.
07161 Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, z niskim łbem, DIN 6912.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.