PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Koło Ręczne
Wersja 1
blacha stalowa
Wersja 2
czworokąt
Materiał korpusu
stal
Kolor korpusu
czarny RAL 9005
D1=Średnica zewnętrzna
50
L3=Wysokość
12
L1
8,5
Liczba ramion
3
RoHS
true
UNSPSC Code
31162802
V
7
V1
6,9
V2
7,15

Opis

Materiał
Stal.
Wersja
Powlekana proszkowo czarna RAL 9005, czerwona RAL 3000 lub ocynkowana, pasywowana niebieska.
Wskazówka
Nadaje się w szczególności do zaworów odcinających. Koła ręczne są wytwarzane z jednego elementu. Specjalna metoda formowania sprawia, że koło ręczne jest wzmocnione w obszarze piasty. Piasta uformowana w kształcie stożka umożliwia łatwy montaż i zapewnia bezpieczne i trwałe osadzenie na czworokącie.
Wskazówka dotycząca planu
1) Połączenie czopu kwadratowego z wałem
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili