{"product":{"productId":"agid.24048","price":12.52,"name":"KOLO RECZNE BLACHA STALOWA, CZWOROKATV=9, D1=98, STAL CZARNY RAL9005"},"currency":"PLN"}
Koło Ręczne
blacha stalowa
stal
czarny RAL 9005
- Wytwarzana z jednego elementu
- Czworokątna piasta
- Wzmocniona piasta
Jednostka sprzedaży
12,52 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Nazwa
Koło Ręczne
Wersja 1
blacha stalowa
Wersja 2
czworokąt
Materiał korpusu
stal
Kolor korpusu
czarny RAL 9005
D1=Średnica zewnętrzna
98
L3=Wysokość
20
N=Liczba ramion
3
L1
13
V
9
V1
8,9
V2
9,15
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Powlekana proszkowo czarna RAL 9005, czerwona RAL 3000 lub ocynkowana, pasywowana niebieska.
Wskazówka
Nadaje się w szczególności do zaworów odcinających. Koła ręczne są wytwarzane z jednego elementu. Specjalna metoda formowania sprawia, że koło ręczne jest wzmocnione w obszarze piasty. Piasta uformowana w kształcie stożka umożliwia łatwy montaż i zapewnia bezpieczne i trwałe osadzenie na czworokącie.
Wskazówka dotycząca planu
1) Połączenie czopu kwadratowego z wałem
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.