{"product":{"productId":"agid.3343","price":11.55,"name":"NAKRETKA RADELKOWANA GRZYBEK D=M08D1=30 H=8, STAL NIERDZEWNA Z POLYSKIEM"},"currency":"PLN"}
Nakrętka Radełkowana
grzybek
stal nierdzewna
z połyskiem
- Odpowiednie do ręcznego mocowania i zaciskania
- Obszary użycia: budowa maszyn, narzędzi i instalacji, budowa narzędzi
- Zaleta: dokręcanie i odkręcanie nakrętek radełkowanych bez użycia narzędzi
- Materiał: stal automatowa lub stal nierdzewna 1.4305
- Różne wielkości gwintu
Jednostka sprzedaży
11,55 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Nakrętka Radełkowana
Rodzaj gwintu
gwint wewnętrzny
Wersja 1
grzybek
DIN
DIN 467
Materiał
korpusu
stal nierdzewna
Kolor
korpusu
z połyskiem
D1=Średnica zewnętrzna
30
D=Gwint
M8
H=Wysokość
8
D3
16
K
6
Opis
Materiał
Stal.
Stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Stal oksydowana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka
Płaskie nakrętki radełkowane M12 nie są przewidziane w urzędowym arkuszu norm.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.