{"product":{"productId":"agid.3552","price":36.64,"name":"Rękojeści obłe obrotowe DIN 98, forma E, stal"},"currency":"PLN"}
Materiał
Rękojeść i trzpień – stal.
Wersja
Rękojeść i trzpień ocynkowane i pasywowane na niebiesko.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Rękojeść i trzpień – stal.
Wersja
Rękojeść i trzpień ocynkowane i pasywowane na niebiesko.
Wskazówka
W przypadku rękojeści o wymiarze D1=25 mm i 32 mm długość gwintu L2 jest mniejsza od podanej w normie DIN 98. Rękojeść pasuje do kół ręcznych DIN 950.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.