PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Ramie Uchwytu
Forma
E
Materiał korpusu
stal
Materiał komponentów
duroplast
Kolor komponentów
czarny
Powierzchnia korpusu
oksydowane
Powierzchnia komponentów
wypolerowane na wysoki połysk
Klucz stalowy
1.0715
D1=Gwint
M6
D=Średnica
8
L=Długość trzonka
65
D2
17
L1
9
L2
45
RoHS
true
Typ formy
Rękojeść stożkowa

Opis

Materiał

Gałki z tworzywa termoutwardzalnego PF 31.

Ramię ze stali lub stali nierdzewnej 1.4305.

Wersja
Duroplast czarny, wypolerowany na wysoki połysk.
Stal pasywowana na niebiesko lub stal nierdzewna z połyskiem.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili