Opis

Materiał
Uchwyt: poliamid wzmocniony granulatem szklanym.
Trzpień gwintowany: stal.
Wersja
Stal ocynkowana.
Wskazówka
Odporność termiczna od -50 °C do 130 °C.
Odporność na zwykłe środki chemiczne i oleje.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili