{"product":{"productId":"agid.26861","price":135.23,"name":"Uchwyty kasetowe aluminiowe składane, bez samopowrotu"},"currency":"PLN"}
- Elementy do chwytania służące do otwierania i zamykania osłon, obudów i pokryw
- Obszary użycia: budowa maszyn, instalacji i narzędzi, przemysł meblowy, technika rehabilitacyjna i medyczna
- Nadaje się do montażu w zgodnych z normami systemach 19-calowych
- Forma A: z blokadą zapadkową uchwytu w pozycji roboczej i spoczynkowej, forma B: samoczynne odchylenie uchwytu w pozycję spoczynkową
Opis
Materiał
Aluminiowy odlew ciśnieniowy.
Wersja
Kaseta i pałąk powlekane proszkowo na kolor czarny lub jasnoszary, półmatowe.
Wskazówka
Nowoczesne wzornictwo pozwala na stosowanie uchwytów wszędzie tam, gdzie wymagane są solidne uchwyty o ładnym kształcie.
Uchwyty kasetowe ze składanym pałąkiem, forma A, posiadają zatrzask, który unieruchamia pałąk w położeniu spoczynkowym i roboczym.
W uchwytach kasetowych ze składanym pałąkiem, forma B, pałąk samoczynnie wraca do położenia spoczynkowego.
Uchwyty kasetowe ze składanym pałąkiem, forma A, posiadają zatrzask, który unieruchamia pałąk w położeniu spoczynkowym i roboczym.
W uchwytach kasetowych ze składanym pałąkiem, forma B, pałąk samoczynnie wraca do położenia spoczynkowego.
Montaż
Przy takim samym wycięciu obudowy uchwyty kasetowe mogą być montowane składane przed lub za ścianą obudowy.
Wskazówka dotycząca planu
1) dla śrub z łbem stożkowym płaskim M4
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.